► 边缘AI硬件

找到最适合您的边缘AI产品的硬件组件

意法半导体提供支持边缘AI的智能传感器、可进行高效处理的通用MCU/MPU,以及搭载AI加速硬件的解决方案,以实现前沿性能。

搭载AI加速器的通用MCU


旗舰级STM32微控制器嵌入了Cortex-M55内核,并通过Neural-ART加速器NPU对低功耗推理计算进行了优化。

通用MCU


提供多种微控制器选择以满足您的需求:无线、超低功耗、主流和高性能产品系列。

智能传感器


配有集成处理单元的MEMS传感器,适用于超低功耗应用。

搭载AI加速器的MPU


内置神经处理单元的新型双核微处理器。

微处理器 (MPU)


双核微处理器系列,支持在OpenSTLinux上实现AI应用。

寻找最合适的STM32平台

绝大多数STM32开发板均可用于开发嵌入式AI解决方案。以下是最常用的微控制器开发板,配备传感器和连接功能,可针对边缘AI应用进行原型设计

适用于AI和视觉应用的高级原型设计


采用STM32N6和Neural-ART加速器NPU的旗舰版AI开发板。包括一个5Mpx摄像头扩展板和全面的连接功能:STLINK v3、ST morpho、Arduino®、MIPI、USB 2.0、1 GB以太网、32 MB HexaRAM、音频插孔和SD卡。

经济实惠的AI加速原型设计


基于STM32N6的Nucleo开发板,搭配Neural-ART加速器NPU。与STLINK v3、ST morpho、ARDUINO®、MIPI CSI-2、USB 2.0和1 GB以太网无缝连接。兼容Raspberry摄像头连接器。

适用于计算机视觉的B-CAMS-IMX扩展板


摄像头模块配备5-Mpx RGB CMOS图像传感器、惯性运动单元和飞行时间传感器,适用于各种计算机视觉应用。它与带有MIPI CSI-2®接口的STM32 开发板兼容。

无线工业节点开发套件


基于STM32U5的STWIN.box是一款参考设计,用于简化物联网环境中先进工业传感应用的原型设计和测试,例如状态监测和预测性维护。

意法半导体STM32 STEVAL-PROTEUS 1开发板

用于状态监测的工业传感器评估套件


该开发板基于STM32WB5MMG超低功耗和小尺寸无线射频模块,专为温度和振动监测应用而设计。

适合工业应用的传感器节点


STWIN SensorTile无线工业节点基于STM32L4 MCU,是一款面向工业物联网应用的超紧凑型开发套件和参考设计。非常适合状态监测应用。

配备STM32U5、传感器和连接功能的IoT节点


这款基于STM32U5的探索套件利用低功耗通信、多路感测以及直接连接到云服务器,支持多种应用。

High-perf-platform-for-demanding-applications

适合严苛应用的高性能平台


该开发板基于高性能STM32H7 MCU,配备4”电容式LCD触摸显示屏和数字麦克风,可处理最复杂的应用案例,包括计算机视觉。

5-Mpix-camera-module-for-STM32-boards

用于STM32开发板的5兆像素摄像头模块


用于STM32开发板的STM32H747I-DISCO摄像头模块捆绑包。基于OV5640图像传感器,提供5兆像素分辨率,8位色彩。堪称计算机视觉应用的理想之选。

配有传感器和蓝牙连接的超紧凑型开发板


STM32L4 MCU和低功耗蓝牙连接,搭配运动和环境MEMS传感器,包括数字麦克风。堪称音频场景和活动识别应用的理想之选。

一款适用于可穿戴设备和家用电器的开发板


基于STM32L5 MCU,配备240 x 240px的显示屏、低功耗蓝牙连接以及运动传感器。适用于可穿戴设备或运动感测应用等超低功耗应用。

具有扩展传感器和连接功能的物联网节点。


基于STM32L4 MCU的物联网节点,配有大量传感器(3轴加速度计和陀螺仪、磁力计、ToF接近传感器、麦克风)并具有扩展连接功能:低功耗无线连接、Bluetooth® LE、NFC、SubGHz、Wi-Fi。

配备微处理器的开发板,帮助对边缘AI应用进行原型设计

STM32MP2 MPU评估板


首款配备AI加速器的STM32 MPU评估板。STM32MP2允许用户使用OpenSTLinux发行版轻松开发强大的边缘AI应用。

基于STM32MP157F MPU (800 MHz) 的探索套件


该探索套件利用STM32MP1系列中的800 MHz微处理器的功能,让用户能够使用STM32 MPU OpenSTLinux发行版轻松开发应用。

基于STM32MP157C MPU的探索套件


该探索套件利用STM32MP1系列MPU的功能,让用户能够利用STM32MP1 MPU OpenSTLinux发行版轻松开发应用。

符合96Boards CE规范的开发板


该板件基于STM32MP157A,符合96Boards规范,配有整套接口和连接外设,可连接摄像头、触摸屏、显示屏和MMC/SD卡。它还完全支持无线通信(包括WLAN和BLE)。