► 适用于OpenSTLinux的AI (X-LINUX-AI v6.0)
适用于OpenSTLinux的
完整AI框架
对于使用STM32 MPU的开发人员,X-LINUX-AI提供了多个库和运行时环境,能够显著简化在基于OpenSTLinux的项目中集成已训练的AI模型的过程。
它还附带了应用示例,帮助您从一些基础用例(如计算机视觉)入手。
此外,该工具还支持STM32MP2系列的NPU加速功能。
版本6.0的新特性
– 支持TFLite和ONNX运行时的NPU加速
– TFLite框架更新至2.16.2
– ONNX运行时更新至2.19.2
– STAI_MPU API新增功能
– 使用BlazeFace和FaceNet实现人脸识别应用


借助X-LINUX-AI
提升您的应用
探索使用嵌入式AI进行了改进的产品。查看示例,汲取灵感,利用我们的资源打造您自己的应用。
X-LINUX-AI入门
学习如何轻松将Keras和TensorFlow预训练AI模型集成到您的OpenSTLinux环境中