► 組み込みAIハードウェア
組み込みAI製品に最適なハードウェア・コンポーネントを見つける
STは、組み込みAI対応のスマート・センサ、効率的な処理のための汎用マイクロコントローラ / マイクロプロセッサ、最先端の性能を実現するAIアクセラレータ搭載ハードウェアによるソリューションを提供しています。

AIアクセラレータ搭載汎用マイコン
Cortex-M55コアとNeural-ARTアクセラレータNPUを搭載し、低消費電力推論コンピューティングに最適化されたSTM32のフラッグシップ・マイコン

汎用マイコン
ユーザのニーズに対応する多彩なマイコン・ポートフォリオ:ワイヤレス、超低消費電力、メインストリームおよびハイパフォーマンス・シリーズ

スマート・センサ
プロセッシング・ユニットを内蔵した低消費電力アプリケーション向けMEMSセンサ

AIアクセラレータ搭載マイクロプロセッサ
NPUを搭載した最新のデュアルコア・マイクロプロセッサ

マイクロプロセッサ(MPU)
OpenSTLinuxでAIを実現するデュアルコア・マイクロプロセッサ・シリーズ
製品に最適なSTM32プラットフォームを見つける
STM32開発ボードの大多数は、組み込みAIソリューションの開発に使用できます。組み込みAIアプリケーションのプロトタイプを構築するためのセンサとコネクティビティ機能を備えた、最も人気の高いマイクロコントローラ・ボードをご紹介します。

AIおよびビジョン・アプリケーションの高度なプロトタイプ構築
Neural-ARTアクセラレータNPU内蔵STM32N6を搭載したフラッグシップAI開発ボードには、5Mピクセルのカメラ拡張ボードが付属し、STLINK v3、ST morpho、Arduino®、MIPI、USB 2.0、1GB Ethernet、32MB HexaRAM、オーディオ・ジャック、SDカードなどの充実したコネクティビティ機能を備えています。

AIアクセラレータ搭載製品の手頃な価格のプロトタイプ構築
Neural-ARTアクセラレータNPU内蔵STM32N6を搭載したNucleoボードは、STLINK v3、ST morpho、ARDUINO®、MIPI CSI-2、USB 2.0、1GB Ethernetなどの充実したコネクティビティ機能を備えているためスムーズな接続が可能です。Raspberryカメラ互換のコネクタも搭載しています。

コンピュータ・ビジョン向けB-CAMS-IMX拡張ボード
5MピクセルのRGB CMOSイメージ・センサ、IMU、ToFセンサを搭載したカメラ・モジュールは各種コンピュータ・ビジョン・アプリケーションに最適です。MIPI CSI-2®インタフェースを備えたSTM32ボードと互換性があります。

ワイヤレス・インダストリアル・ノード開発キット
STWIN.box(STEVAL-STWINBX1)は、状態監視や予知保全など、IoT関連の高度なインダストリアル・センシング・アプリケーションの試作やテストを簡略化するリファレンス設計です。

状態監視向けの産業用センサ評価キット
STM32WB5MMG超低消費電力小型ワイヤレス無線モジュールをベースにしたボードで、温度 / 振動の監視に最適です。

産業用アプリケーション向けセンサ・ノード
STM32L4マイコンをベースにしたSTWIN SensorTileワイヤレス・インダストリアル・ノードは、産業用IoTアプリケーション向けの超小型開発キットおよびリファレンス設計です。状態監視アプリケーションに最適です。

STM32U5、センサ、コネクティビティを備えたIoTノード
STM32U5をベースにしたこのディスカバリ・キットは、低消費電力通信、マルチウェイ・センシング、クラウド・サーバへの直接接続を活用して、幅広いアプリケーションを実現します。

要求の厳しいアプリケーションのための高性能プラットフォーム
高性能STM32H7マイコンをベースにしたこのボードは、4インチ静電容量タッチスクリーンLCDディスプレイとデジタル・マイクロフォンを搭載し、コンピュータ・ビジョンをはじめとする最も複雑なユースケースに対応します。

STM32ボード用5Mピクセル・カメラ・モジュール
解像度5Mピクセルで8bitカラーのOV5640イメージ・センサをベースとする、STM32ボード用のカメラ・モジュール・バンドルSTM32H747I-DISCOです。コンピュータ・ビジョン・アプリケーションに最適です。

センサとBluetoothを搭載した超小型ボード
STM32L4マイコンにBluetooth Low Energyコネクティビティと、デジタル・マイクロフォンをはじめとするMEMSモーション / 環境センサを組み合わせたボードです。環境音分類 / 人の行動認識アプリケーションに最適です。

ウェアラブル機器および家電製品向け開発ボード
STM32L5マイコンに240 x 240ピクセルのディスプレイ、Bluetooth LEコネクティビティおよびモーション・センサを組み合わせた開発ボードです。ウェアラブル機器やモーション・センシングなどの超低消費電力アプリケーションに最適です。

機能拡張センサとコネクティビティを備えたIoTノード
STM32L4マイコンをベースに、各種センサ(3軸加速度センサ / ジャイロセンサ、地磁気センサ、ToF測距センサ、マイクロフォン)と、広範なコネクティビティ(低消費電力ワイヤレス、Bluetooth® LE、NFC、Sub-GHz、Wi-Fi)を備えたIoTノードです。
組み込みAIアプリケーション試作用マイクロプロセッサ搭載ボード

STM32MP2マイクロプロセッサ評価ボード
AIアクセラレータを搭載した初めてのSTM32マイクロプロセッサSTM32MP2の評価ボードです。OpenSTLinuxディストリビューションを使用して強力な組み込みAIアプリケーションを簡単に開発できます。

STM32MP157Fマイクロプロセッサ(800MHz)を搭載したディスカバリ・キット
STM32MP1シリーズの800MHzマイクロプロセッサの機能を使用するディスカバリ・キットで、STM32 MPU OpenSTLinuxディストリビューションを使用してアプリケーションを簡単に開発できます。

STM32MP157Cマイクロプロセッサを搭載したディスカバリ・キット
STM32MP1マイクロプロセッサ・シリーズの機能を使用するディスカバリ・キットで、STM32MP1 MPU OpenSTLinuxディストリビューションを使用してアプリケーションを簡単に開発できます。

96Boards CE準拠ボード
96BoardsによるSTM32MP157Aベースのボードで、カメラ、タッチスクリーン・ディスプレイ、MMC/SDカードを接続するための幅広いインタフェースとコネクティビティ・ペリフェラルを備えています。WLANやBluetooth LEなどのワイヤレス通信も完全にサポートしています。