► AI for OpenSTLinux(X-LINUX-AI v6.0)

OpenSTLinux用の
完全なAIフレームワーク

X-LINUX-AIは、STM32マイクロプロセッサを使用する開発者に、OpenSTLinuxベースのプロジェクトに学習済みAIモデルを簡単に統合できるようにするさまざまなライブラリおよびランタイムを提供します。
コンピュータ・ビジョンなどのアプリケーション例が付属しており、いくつかの基本的なユースケースを使用して開発を始めることができます。
STM32MP2シリーズのNPUアクセラレータに対応しています。

バージョン6.0の新機能


– TFLiteとONNXランタイムによるNPUアクセラレータへの対応
– 2.16.2に更新されたTFLiteフレームワーク
– 2.19.2に更新されたONNXランタイム
– STAI_MPU APIへの新機能追加
– BlazeFaceとFaceNetによる顔認識アプリケーション

X-LINUX-AI入門

KerasおよびTensorFlowの学習済みAIモデルをOpenSTLinux環境に簡単に統合する方法をご覧いただけます。