适用于扫地机器人的地面类型检测

每天,都有数百万家庭使用自主扫地机器人。 新一代扫地机器人具备智能功能,例如,可以在清扫之前先洒水清洁地面。 实现这类先进功能,需要具备高水平的环境感知能力,包括能够识别地面类型,从而使机器人能够切换清洁模式,同时还能避免在铺设地毯的地面洒水等。 在扫地机器人中应用人工智能可以增强这类设备的环境感知能力。

方法

扫地机器人可以根据地面的软硬程度识别地面类型。 如果检测到柔软材料(比如地毯),它会切换清洁模式,避免在这类地面上洒水。

  • 在本项目中,我们使用了来自VL53L5飞行时间 (ToF) 传感器的信号,该传感器具有8×8多区域检测功能,集成在扫地机器人的前端(离地面高度4.5 cm,倾斜角度21.5度)。
  • 然后,我们收集了不同类型的材料(包括柔软和坚硬的地面材料),并在预处理和后处理信息前对神经网络 (NN) 模型进行训练,以期提高准确度。
  • 最终,我们使用STM32Cube.AI软件包在MCU中实现了NN模型。

与标准编程算法相比,AI算法准确性更高,并可根据具体的应用案例轻松调整。

传感器

飞行时间传感器(参考: VL53L5CX

数据

数据集:来自飞行时间传感器的信号(输出:硬或软)
数据格式:15Hz下,8×8范围

结果

模型多层感知器 (MLP)

存储器占用:
68 KB的Flash存储器用于权重
1.6 KB RAM用于激活函数

准确率:96%,约200,000个样本,超过50种材料

84 MHz在STM32F401的性能
推理时间:7 ms

混淆矩阵