基于超声分析进行风扇异常分类

从功能包开始

机器通过发射各种信号与所在环境交互。 这些信号包含着能够反映设备运行状况的相关信息。 如果能了解这些信号的意义,就能大幅优化设备的运行。 例如,在发生异常或故障之前,机器会产生稍显异常的振动模式、噪声和超声波。 我们可以在机器上安装传感器来监测其工作状况。 借助人工智能,我们可以创建智能解决方案,区分上述异常现象。 如此一来,设备就可以根据异常的严重程度自动分类,并向维护团队发送相应警报。 为便于演示,我们在风扇电机上应用了该方法,但该方法还可以便捷应用于更多类型的工业设备。

方法

用基于超声波的分类模型获取近一秒的数据,然后使用梅尔频率倒谱系数 (MFCC) 进行预处理,再将其输入到经过预先训练的神经网络中。该网络针对四个类别进行训练【关闭、正常、堵塞、摩擦】。基于超声波的分类使用板载模拟MEMS麦克风以192 kHz(16位,1通道)的速率采集音频。每毫秒都会接收到一个DMA中断,其中包含最后的192个音频样本。这些样本将在滑动窗口中累积,该窗口包含4096个样本,没有重叠。每21.33毫秒,缓冲区将注入USC预处理,以进行特征提取。USC预处理将提取超声特征:MFCC (46×32) 声谱图。

为了计算效率和内存管理优化,该步骤被划分为两个程序:
– 第一部分:使用FFT和筛选器组应用,从时域输入信号计算46列MFCC中的一列,将其转换为梅尔标度(32个梅尔带)。
– 第二部分:当所有32列都已完成计算(即经过981毫秒后),对梅尔标度声谱图应用对数标度,创建USC卷积神经网络的输入特征。

每981毫秒,将 (46×32) MFCC声谱图输入到USC卷积神经网络输入。 模型将异常分为四类:【关闭、正常、堵塞、摩擦’】。 该模型创建用于USB风扇,当风扇以最大速度运行时效果较好,但在其他速度测试时则效果不太理想。

传感器

模拟MEMS麦克风,频率响应高达80 kHz(参考:IMP23ABSU)

数据

数据格式:在各种条件下记录的2-3小时的数据,以1500 rpm的固定速度在四个类别之间平衡。

结果

模型:意法半导体量化卷积神经网络

输入大小:46×32
复杂度:565 K MACC

存储器占用:
163 KB Flash存储器
74 KB RAM用于激活

120 MHz时的STM32L4R9(低功耗)性能:
预处理:24 MHz;每秒46 MFCC列计算,每列4.2 ms
NN处理:每秒1次推理;10 MHz,每次推理78 ms

STM32Cube.AI 超声波异常检测用例混淆矩阵
混淆矩阵