, ,

摄像头中嵌入的人数统计算法

联系我们

提高楼宇和办公环境的智能化水平,意味着我们的生活和工作环境应始终以人为本。 这种模式转变尤其需要我们周围的电子设备具备传感智能。 在这种背景下,人数统计功能对于实时调节供暖设备、HVAC或实现空间占用管理变得尤为重要。 该功能会提高人员的舒适度以及能源管理的效率。

方法

– 该原型运行在标准的STM32微控制器上,可以实时对酒店入住率进行精准统计。
– 这得益于STM32微控制器内嵌的AI算法和热红外技术的应用。

传感器

视觉:摄像头模块捆绑包(参考:B-CAMS-OMV

数据

数据格式
单一类别:人
RGB彩色图像

结果

模型:YOLO低复杂度量化神经网络

输入大小:240x240x3

存储器占用:
277 KBFlash用于保存权重
233 KB RAM用于划分activations区

准确率:IoU 为50%时在 PASCAL VOC测试数据集上AP可达到55.88%

400 MHz时STM32H747*(高性能)的性能
推理时间:371 ms
帧率:2.7 fps

* 使用基于STM32CubeAI 7.1.0版本的FP-AI-VISION1 3.1.0测量