食品分類は、生活家電(スマート冷蔵庫、電子レンジ)、飲食店、病院などのさまざまなアプリケーションや、食品産業において利用できます。 FD-MobileNetモデルをベースにしたこのアプリケーションは、ピザ、ビール、フライド・ポテトなどの18種類の飲食物を識別できます。
ステップ・バイ・ステップのアプローチ
– カメラ・モジュール(B-CAMS-OMV)を使用して、シーンをキャプチャしました。
– 食品分類を実行するためのニューラルネットワークとして学習済みFD-MobileNetモデルを選びました。
– このモデルは、すでにファンクション・パックFP-AI-VISION1(STM32H747ディスカバリ・キット用)に統合されています。
– その後、STM32Cube.AIを使用してこのモデルを最適化しました。
センサ
画像:カメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード:B-CAMS-OMV)
データ
データフォーマット:
– 18クラス:「アップル・パイ」、「ビール」、「シーザー・サラダ」、「カプチーノ」、「チーズケーキ」、「手羽先」、「チョコレート・ケーキ」、「コーラ」、「カップケーキ」、「ドーナツ」、「フライド・ポテト」、「ハンバーガー」、「ホット・ドッグ」、「ラザニア」、「ピザ」、「リゾット」、「スパゲッティ・ボロネーゼ」、「ステーキ」
– RGBカラー画像
結果
推論時間と精度の間で固有のトレードオフがある2種類のネットワークを用意しました。
モデル: 「標準」量子化畳込みニューラル・ネットワーク
入力サイズ:224 x 224 x 3
メモリ・フットプリント:
使用Flashメモリ:132KB(重みデータ)
使用RAM:148KB(アクティベーション・バッファ)
精度:72.8%
性能(高性能マイコンSTM32H747 @ 400MHz使用時)
推論時間:79ms
フレームレート:11.8fps
モデル: 「最適化済み」量子化畳込みニューラル・ネットワーク
入力サイズ:224 x 224 x 3
メモリ・フットプリント:
使用Flashメモリ:148KB(重みデータ)
使用RAM:199KB(アクティベーション・バッファ)
精度:77.5%
性能(高性能マイコンSTM32H747 @ 400MHz使用時)
推論時間:145ms
フレームレート:6.6fps